Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Metric
Accessories
40-3267, 40-3767 - Self-Tapping Screws for Use with End Caps
80/20
Metric
Accessories
40-3267, 40-3767 - Self-Tapping Screws for Use with End Caps
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40-3267
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part No.
PN
Type
TYPE
Finish
FIN
Thread
THRD
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
Weight
W [kg]
Compatibility Code
CC
1
2
40-3267
Self-Tapping Metric
Black
M7 x 1.0
9.53
6.88
11.10
.0036
8-40
40-3767
Self-Tapping Metric
Bright
M7 x 1.0
9.53
6.88
11.10
.0036
8-40
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
80/20
- 40-3267, 40-3767
Bestellnummer
40-3267
Kurztext
Self-Tapping Screws for Use with End Caps
Letzte Änderung
09.11.2023 07:08:33
Einheit
Schlagworte
End Caps
Metric
Screws
accessories
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften